DSNU
Home
Producten
Aandrijvingen
Pneumatische aandrijvingen
Zuigerstangcilinders
Ronde cilinders
DSNU
DSNU-25- -P-A
Normcilinder
DSNU-25- -P-A
14327
Downloads
DSNU_EN.PDF
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
25 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
294.5 N
Slag
1 mm - 500 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden