Motion Terminal
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
DSNU
Home
Producten
Aandrijvingen
Pneumatische aandrijvingen
Zuigerstangcilinders
Ronde cilinders
DSNU
DSNU-20- -P-A
Normcilinder
DSNU-20- -P-A
14328
Downloads
DSNU_EN.PDF
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
20 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
188.5 N
Slag
1 mm - 320 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden