Motorkabel NEBM-S1W9-E-5-Q5-LE6

1450738

GTIN: 4052568232832

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting 1, aansluittype
Contactdoos
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek
Sub-D
Elektrische aansluiting 2, aansluittype
Kabel
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek
open einde
Kabellengte
5 m