Informatie over productlevenscyclus

Dit product wordt weldra vervangen door een ander.

10/2024 - Dit product wordt uitgefaseerd. Gebruik het moderne alternatieve product voor nieuwe ontwerpen.

06/2027 - Dit product wordt niet meer verkocht. Vervangproduct.

06/2027 - Product niet langer beschikbaar.

Let op: Er is een nieuwer product beschikbaar

Hier ziet u meer producten uit deze categorie: Toebehoren voor servomotor drives

Neem contact op met Festo als u hulp nodig heeft.

Motorkabel NEBM-S1G15-E- -Q7-LE6

1450839

Wordt geladen...
Elektrische aansluiting 1, aansluittype
Contactdoos
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek
Sub-D
Elektrische aansluiting 2, aansluittype
Kabel
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek
open einde
Kabellengte
1 m - 25 m