Plugverdeler FCN-3-PK-4

14769

GTIN: 4052568021726

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
voor slang met buiten-Ø 6 mm
Nominale doorlaat
2.9 mm
Omgevingstemperatuur
0 °C - 60 °C