Schroefkoppeling NPCK-C-D-G14-K10
1489336
GTIN: 4052568106218
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad G1/4
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 10 mm
Nominale doorlaat
6.1 mm
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik
-0.95 bar - 12 bar