Schroefkoppeling NPCK-C-D-G38-K10

1489614

GTIN: 4052568106225

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad G3/8
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 10 mm
Nominale doorlaat
6.2 mm
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik
-0.95 bar - 12 bar