Magneetventiel VZWP-L-M22C-G38-130-V-1P4-40

1489946

GTIN: 4052568233693

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Voorgestuurde zuigerklepzittingsventiel
Debiet Kv
2 m³/h
Aansluiting armatuur
G3/8
Bedieningswijze
Elektrisch