Magneetventiel VZWP-L-M22C-G34-250-V-1P4-40

1489948

GTIN: 4052568233716

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Voorgestuurde zuigerklepzittingsventiel
Debiet Kv
8.2 m³/h
Aansluiting armatuur
G3/4
Bedieningswijze
Elektrisch