Magneetventiel VZWP-L-M22C-G1-250-V-1P4-40

1489949

GTIN: 4052568233723

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Voorgestuurde zuigerklepzittingsventiel
Debiet Kv
11.5 m³/h
Aansluiting armatuur
G1
Bedieningswijze
Elektrisch