Magneetventiel VZWP-L-M22C-G14-130-2AP4-40
1489950
GTIN: 4052568233730
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Voorgestuurde zuigerklepzittingsventiel
Debiet Kv
1.5 m³/h
Aansluiting armatuur
G1/4
Bedieningswijze
Elektrisch