Magneetventiel VZWP-L-M22C-G1-250-V-2AP4-40
1489959
GTIN: 4052568233822
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Voorgestuurde zuigerklepzittingsventiel
Debiet Kv
11.5 m³/h
Aansluiting armatuur
G1
Bedieningswijze
Elektrisch