Magneetventiel VZWP-L-M22C-N14-130-1P4-40
1489970
GTIN: 4052568233938
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Voorgestuurde zuigerklepzittingsventiel
Debiet Kv
1.5 m³/h
Aansluiting armatuur
1/4 NPT
Bedieningswijze
Elektrisch