Magneetventiel VZWP-L-M22C-N34-250-V-1P4-40

1489978

GTIN: 4052568234010

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Voorgestuurde zuigerklepzittingsventiel
Debiet Kv
8.2 m³/h
Aansluiting armatuur
3/4 NPT
Bedieningswijze
Elektrisch