Magneetventiel VZWP-L-M22C-N14-130-2AP4-40
1489980
GTIN: 4052568234034
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Voorgestuurde zuigerklepzittingsventiel
Debiet Kv
1.5 m³/h
Aansluiting armatuur
1/4 NPT
Bedieningswijze
Elektrisch