Magneetventiel VZWP-L-M22C-N38-130-2AP4-40

1489981

GTIN: 4052568234041

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Voorgestuurde zuigerklepzittingsventiel
Debiet Kv
2 m³/h
Aansluiting armatuur
3/8 NPT
Bedieningswijze
Elektrisch