Magneetventiel VZWP-L-M22C-N34-250-2AP4-40
1489983
GTIN: 4052568234065
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Voorgestuurde zuigerklepzittingsventiel
Debiet Kv
8.2 m³/h
Aansluiting armatuur
3/4 NPT
Bedieningswijze
Elektrisch