Magneetventiel VZWP-L-M22C-N38-130-V-2AP4-40
1489986
GTIN: 4052568234096
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Voorgestuurde zuigerklepzittingsventiel
Debiet Kv
2 m³/h
Aansluiting armatuur
3/8 NPT
Bedieningswijze
Elektrisch