Magneetventiel VZWP-L-M22C-N12-130-3AP4-40
1489992
GTIN: 4052568234157
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Voorgestuurde zuigerklepzittingsventiel
Debiet Kv
2.5 m³/h
Aansluiting armatuur
1/2 NPT
Bedieningswijze
Elektrisch