Magneetventiel VZWP-L-M22C-N1-250-V-3AP4-40
1489999
GTIN: 4052568234225
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Voorgestuurde zuigerklepzittingsventiel
Debiet Kv
11.5 m³/h
Aansluiting armatuur
1 NPT
Bedieningswijze
Elektrisch