Schroefkoppeling NPCK-C-D-G18-K8
1490383
GTIN: 4052568062156
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad G1/8
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 8 mm
Nominale doorlaat
4.9 mm
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik
-0.95 bar - 12 bar