Magneetventiel VZWD-L-M22C-M-G18-20-V-1P4-40
1491834
GTIN: 4052568106324
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
direct gestuurd zittingsventiel
Debiet Kv
0.13 m³/h
Aansluiting armatuur
G1/8
Bedieningswijze
Elektrisch