Magneetventiel VZWD-L-M22C-M-G18-25-V-1P4-22
1491835
GTIN: 4052568106331
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
direct gestuurd zittingsventiel
Debiet Kv
0.16 m³/h
Aansluiting armatuur
G1/8
Bedieningswijze
Elektrisch