Let op: Er is een nieuwer product beschikbaar

Hier ziet u meer producten uit deze categorie: Proceskleppen

Neem contact op met Festo als u hulp nodig heeft.

Magneetventiel VZWD-L-M22C-M-G18-25-V-1P4-22-R1

1491851

GTIN: 4052568234263

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
direct gestuurd zittingsventiel
Debiet Kv
0.16 m³/h
Aansluiting armatuur
G1/8
Bedieningswijze
Elektrisch