Magneetventiel VZWD-L-M22C-M-G14-50-V-1P4-5-R1
1491862
GTIN: 4052568234379
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
direct gestuurd zittingsventiel
Debiet Kv
0.35 m³/h
Aansluiting armatuur
G1/4
Bedieningswijze
Elektrisch