Magneetventiel VZWD-L-M22C-M-N18-20-V-1P4-40
1491873
GTIN: 4052568106553
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
direct gestuurd zittingsventiel
Debiet Kv
0.13 m³/h
Aansluiting armatuur
1/8 NPT
Bedieningswijze
Elektrisch