Magneetventiel VZWD-L-M22C-M-N14-25-V-1P4-22-R1
1491898
GTIN: 4052568234508
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
direct gestuurd zittingsventiel
Debiet Kv
0.16 m³/h
Aansluiting armatuur
1/4 NPT
Bedieningswijze
Elektrisch