Let op: Er is een nieuwer product beschikbaar

Hier ziet u meer producten uit deze categorie: Proceskleppen

Neem contact op met Festo als u hulp nodig heeft.

Magneetventiel VZWD-L-M22C-M-G14-15-V-2AP4-85

1491919

GTIN: 4052568106850

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
direct gestuurd zittingsventiel
Debiet Kv
0.09 m³/h
Aansluiting armatuur
G1/4
Bedieningswijze
Elektrisch