Magneetventiel VZWD-L-M22C-M-G14-60-V-2AP4-4-R1
1491941
GTIN: 4052568234706
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
direct gestuurd zittingsventiel
Debiet Kv
0.4 m³/h
Aansluiting armatuur
G1/4
Bedieningswijze
Elektrisch