Magneetventiel VZWD-L-M22C-M-N18-15-V-2AP4-85
1491950
GTIN: 4052568107000
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
direct gestuurd zittingsventiel
Debiet Kv
0.09 m³/h
Aansluiting armatuur
1/8 NPT
Bedieningswijze
Elektrisch