Magneetventiel VZWD-L-M22C-M-N14-30-V-2AP4-15
1491961
GTIN: 4052568107116
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
direct gestuurd zittingsventiel
Debiet Kv
0.2 m³/h
Aansluiting armatuur
1/4 NPT
Bedieningswijze
Elektrisch