Let op: Er is een nieuwer product beschikbaar

Hier ziet u meer producten uit deze categorie: Proceskleppen

Neem contact op met Festo als u hulp nodig heeft.

Magneetventiel VZWD-L-M22C-M-N18-40-V-2AP4-8-R1

1491970

GTIN: 4052568234768

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
direct gestuurd zittingsventiel
Debiet Kv
0.3 m³/h
Aansluiting armatuur
1/8 NPT
Bedieningswijze
Elektrisch