Magneetventiel VZWD-L-M22C-M-N18-25-V-3AP4-22
1492030
GTIN: 4052568107482
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
direct gestuurd zittingsventiel
Debiet Kv
0.16 m³/h
Aansluiting armatuur
1/8 NPT
Bedieningswijze
Elektrisch