Magneetventiel VZWD-L-M22C-M-N14-60-V-3AP4-4-R1
1492097
GTIN: 4052568235185
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
direct gestuurd zittingsventiel
Debiet Kv
0.4 m³/h
Aansluiting armatuur
1/4 NPT
Bedieningswijze
Elektrisch