Magneetventiel VZWF-L-M22C-G114-400-E-1P4-10

1492131

GTIN: 4052568235376

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Membraanventiel - gedwongen gestuurd
Debiet Kv
20 m³/h
Aansluiting armatuur
G1 1/4
Bedieningswijze
Elektrisch