Magneetventiel VZWF-B-L-M22C-G38-135-E-1P4-10-R1
1492135
GTIN: 4052568235413
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Membraanventiel - gedwongen gestuurd
Debiet Kv
2.2 m³/h
Aansluiting armatuur
G3/8
Bedieningswijze
Elektrisch