Magneetventiel VZWF-B-L-M22C-G1-275-E-1P4-6-R1

1492138

GTIN: 4052568235444

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Membraanventiel - gedwongen gestuurd
Debiet Kv
11 m³/h
Aansluiting armatuur
G1
Bedieningswijze
Elektrisch