Magneetventiel VZWF-L-M22C-G2-500-V-1P4-6-R1
1492157
GTIN: 4052568235635
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Membraanventiel - gedwongen gestuurd
Debiet Kv
28 m³/h
Aansluiting armatuur
G2
Bedieningswijze
Elektrisch