Magneetventiel VZWF-B-L-M22C-N12-135-1P4-10-R1
1492168
GTIN: 4052568235710
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Membraanventiel - gedwongen gestuurd
Debiet Kv
2.5 m³/h
Aansluiting armatuur
1/2 NPT
Bedieningswijze
Elektrisch