Magneetventiel VZWF-B-L-M22C-N14-135-E-1P4-10-R1

1492182

GTIN: 4052568235857

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Membraanventiel - gedwongen gestuurd
Debiet Kv
1.8 m³/h
Aansluiting armatuur
1/4 NPT
Bedieningswijze
Elektrisch