Magneetventiel VZWF-B-L-M22C-N34-275-E-1P4-6-R1

1492185

GTIN: 4052568235888

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Membraanventiel - gedwongen gestuurd
Debiet Kv
7.5 m³/h
Aansluiting armatuur
3/4 NPT
Bedieningswijze
Elektrisch