Magneetventiel VZWF-B-L-M22C-N1-275-V-1P4-6

1492194

GTIN: 4052568235970

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Membraanventiel - gedwongen gestuurd
Debiet Kv
11 m³/h
Aansluiting armatuur
1 NPT
Bedieningswijze
Elektrisch