Magneetventiel VZWF-L-M22C-N114-400-V-1P4-10-R1
1492203
GTIN: 4052568236069
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Membraanventiel - gedwongen gestuurd
Debiet Kv
20 m³/h
Aansluiting armatuur
1 1/4 NPT
Bedieningswijze
Elektrisch