Magneetventiel VZWF-L-M22C-G112-400-E-2AP4-10-R1
1492236
GTIN: 4052568236366
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Membraanventiel - gedwongen gestuurd
Debiet Kv
22.5 m³/h
Aansluiting armatuur
G1 1/2
Bedieningswijze
Elektrisch