Magneetventiel VZWF-B-L-M22C-N34-275-2AP4-6
1492257
GTIN: 4052568236540
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Membraanventiel - gedwongen gestuurd
Debiet Kv
7.5 m³/h
Aansluiting armatuur
3/4 NPT
Bedieningswijze
Elektrisch