Magneetventiel VZWF-B-L-M22C-N34-275-2AP4-6-R1

1492265

GTIN: 4052568236625

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Membraanventiel - gedwongen gestuurd
Debiet Kv
7.5 m³/h
Aansluiting armatuur
3/4 NPT
Bedieningswijze
Elektrisch