Magneetventiel VZWF-L-M22C-N114-400-E-2AP4-10

1492275

GTIN: 4052568236724

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Membraanventiel - gedwongen gestuurd
Debiet Kv
20 m³/h
Aansluiting armatuur
1 1/4 NPT
Bedieningswijze
Elektrisch