Magneetventiel VZWF-B-L-M22C-N38-135-V-2AP4-10

1492287

GTIN: 4052568236847

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Membraanventiel - gedwongen gestuurd
Debiet Kv
2.2 m³/h
Aansluiting armatuur
3/8 NPT
Bedieningswijze
Elektrisch