Magneetventiel VZWF-L-M22C-N2-500-V-2AP4-6
1492293
GTIN: 4052568236908
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Membraanventiel - gedwongen gestuurd
Debiet Kv
28 m³/h
Aansluiting armatuur
2 NPT
Bedieningswijze
Elektrisch