Magneetventiel VZWF-L-M22C-G112-400-3AP4-10-R1

1492316

GTIN: 4052568237103

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Membraanventiel - gedwongen gestuurd
Debiet Kv
22.5 m³/h
Aansluiting armatuur
G1 1/2
Bedieningswijze
Elektrisch